PSK APS7004IOL - 압력 센서
2700710

디스플레이, G1/4 I 프로세스 연결, IO-Link 통신이 있는 압력 스위치

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보






이점

측정 범위: -1 bar ... 10 bar
IO-Link 1.1(COM2 슬레이브, 38.4 kbaud)
프로세스 연결: G1/4 I
극성 역전 방지, 과부하 방지
IO-Link 통신
1억 개를 초과하는 싸이클용의 과부하 방지 세라믹 측정 셀
IO-Link를 통한 파라미터화, 진단 및 프로세스 값 모니터링
프로그래밍 가능한 기능
4자 영숫자 디스플레이