HC-DS-PG36-E - 압력 스크류 세트
HC-DS-PG36-E
-
압력 스크류 세트
1676912
Pg 압력 스크류, 표준 설계, Pg36 지지대가 있는 하우징용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
하프 스크류 연결
전선 수
1
차폐
아니오
Pg 스크류 연결
Pg36
치수
치수 도면
렌치 크기, 유니온 너트
47 mm
외부 치수(dimensions)
최소 외부 직경
37 mm
최대 외부 직경
29 mm
소재 사양
소재 압력 스크류
니켈 도금 황동
밀폐 소재 케이블 씰
페르부난(Perbunan)
케이블 / 라인
외부 케이블 직경 케이블 1
24 mm ... 33 mm
특성
전선 밀폐 범위
24.00 mm ... 33.00 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP54
주변 온도(작동)
-20 °C ... 80 °C
상용 데이터
항목 번호
1676912
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7DFX
GTIN
4017918129538
개당 중량(패키지 포함)
62.78 g
개당 중량(패키지 제외)
58.4 g
관세 번호
85369010
원산지
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말