PRC 3-TC-FS6 8-21 - 테스트 플러그
1621326

연결 방법

PRC 테스트 플러그, 2000개의 플러그 싸이클, 검정색, 손으로 해제 가능, 3핀, 1.5 mm2 ... 6 mm2 / 690 V / 35 A, 스크류 연결 있음, 외부 직경이 8 mm ... 21 mm인 케이블용.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

동일한 정격의 산업용 커넥터보다 최대 75% 작은 크기
수동으로 또는 도구를 사용하여 해제 가능한 잠금 메커니즘
염분이 포함된 기후 및 직사광선에 노출되는 애플리케이션에 적합
내후성 소재가 적용되어 실내 및 옥외 사용에 적합