PRC 20/2-C4-BD-Y - 분배 블록
1526184

분배 블록, 제품 범위: PRC 20, 설계: Y 분배기, 색상: 검정, 핀 수: 2, 정격전압: 400 V, 정격 전류: 20 A, 해제 설정 옵션: 1. 공구를 사용하거나 2. 손으로, 적용 영역: SELV

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

플러그 앤 플레이를 사용하여 건설 현장의 배선 작업 감소
생산 중 100% 점검으로 배선 오류 감소
시험 사용 및 테스트를 거친 소재 사용으로 플러그 앤 포겟 가능
수동 또는 공구 잠금 - 현장에서 즉시 결정
극한의 주변 조건에 맞게 설계