MCR 기술용 MINI POWER 전원 공급 장치
모듈형 전자 하우징은 측정 및 제어 기술(MCR)의 산업 표준으로 자리잡았습니다. MINI POWER는 이를 위한 전원 공급 장치입니다. 이 장치는 특수 전압 및 특수 버전으로 제공되어 매우 유연한 사용이 가능합니다.
MINI-PS-100-240AC/24DC/2
-
전원 공급 장치
2938730
새로운 시스템에서 다음 항목을 사용하십시오: 2904598 또는 2909576
DIN 레일 마운트용 1차 전환 MINI POWER 파워 서플라이, 입력: 단상, 출력: 24 V DC/2 A
제품의 세부 정보
| AC 작동 | |
| 정격 입력 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 입력 전압 범위 | 85 V AC ... 264 V AC |
| 90 V DC ... 350 V DC | |
| AC 입력 전압 범위 | 85 V AC ... 264 V AC |
| DC 입력 전압 범위 | 90 V DC ... 350 V DC |
| 공급 전압의 전압 타입 | AC/DC |
| 돌입 전류 | < 15 A (일반) |
| 돌입 전류 적분(I2t) | 4.1 A2s |
| AC 주파수 범위 | 45 Hz ... 65 Hz |
| 주전원 버퍼링 시간 | > 35 ms (120 V AC) |
| > 170 ms (230 V AC) | |
| 전류 소모량 | 0.7 A (120 V AC) |
| 0.4 A (230 V AC) | |
| 0.65 A (90 V DC) | |
| 0.2 A (350 V DC) | |
| 정격 전력 소모량 | 84 VA |
| 일반 응답 시간 | < 1 s |
| 입력 퓨즈 | 2.5 A (Slow-blow, 내부) |
| 권장되는 입력 보호용 차단기 | 6 A ... 16 A (특성 B, C, D, K) |
| 효율성 | > 88 % (230 V AC 및 정격 값용) |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC ±1 % |
| 출력 전압의 설정 범위(USet) | 22.5 V DC ... 28.5 V DC (> 24 V DC, 일정 용량 제한) |
| 정격 출력 전류(IN) | 2 A (-25 °C ... 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 2.9 A (-25 °C ... 40 °C 영구) |
| 경감 | 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| 피드백 전압 저항 | 35 V DC |
| 출력에서 과전압 방지(OVP) | ≤ 35 V DC |
| 전기 용량성 부하로 시작 지연 | 무제한 |
| 최대 용량성 부하 | 무제한 |
| 제어 편차 | < 1 % (부하 변경, 정적 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (부하 변경, 동적 10 % ... 90 %) | |
| < 0.1 % (입력 전압 변경 ±10 %) | |
| 잔류 리플 | < 20 mVPP (20 MHz) |
| 출력 전원 | 48 W |
| 피크 스위칭 전압 정격 부하 | < 100 mVPP (20 MHz) |
| 최대 무부하 전력 손실 | 2 W |
| 전력 손실 정격 부하 최대 | 7 W |
| 병렬 연결 | 이중화 및 증가된 용량용 |
| 직렬 연결 | 예 |
| 신호: DC OK 액티브 | |
| 출력 설명 | UOUT > 21.5 V: 높은 신호 |
| 최대 스위칭 전압 | ≤ 24 V |
| 출력 전압 | + 24 V |
| 연속 부하 전류 | ≤ 20 mA |
| 입력 | |
| 연결 타입 | 플러그타입 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 12 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 출력 | |
| 연결 타입 | 플러그타입 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 12 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 신호 | |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 12 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 시그널링 타입 | LED |
| 액티브 스위칭 출력 | |
| 작동 전압 표시 | 녹색 LED |
| 신호 출력: DC OK 액티브 | |
| 상태 표시 | "DC OK" LED 녹색 |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | UOUT > 21.5 V: LED 켜짐 |
| 절연 전압 입력/출력 | 4 kV (타입 테스트) |
| 3 kV (일반 테스트) |
| 제품 타입 | 전원 공급 |
| 제품군 | MINI POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 507000 h (40 °C) |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | II (폐쇄형 컨트롤 캐비닛) |
| 오염등급 | 2 |
| 폭 | 45 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 107 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 0 mm / 0 mm |
| 설치 거리 위/아래 | 50 mm / 50 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 정렬 가능: 가로 0 mm, 세로 50 mm |
| 마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 NS 35, EN 60715 |
| 하우징 타입 | 폴리아미드 PA, 색상: 녹색 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 기후 등급 | 3K3(EN 60721에 따름) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
| 충격 | 18 ms, 30g, 각 공간 방향(IEC 60068-2-27에 따름) |
| 진동 (동작) | < 15 Hz, 진폭 ±2.5 mm(IEC 60068-2-6에 따름) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2.3g, 90 min. | |
| 온도 코드 | T3C ≤ 60 °C |
| 레일 애플리케이션 | EN 50121-4 |
| 표준 – 전기 전원 설치 시 사용을 위한 전기 장비 및 전기 전원 설치 조립 부품 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 표준 – 본선 고조파 전류의 한도 | EN 61000-3-2 |
| 표준 - 전기 안전성 | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| 표준 – 초저전압 안전성 | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| 표준 - 안전 절연 | DIN VDE 0100-410 |
| UL 승인 | UL/C-UL listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D(위험 지역) | |
| UL 1310에 따른 NEC Class 2 | |
| 준수/인증 | |
| IEC 61508에 따른 SIL | 0 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
| 노이즈 내성에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-2 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55011 (EN 55022) |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 하우징 | 3단 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | 8 kV |
| 공기에 방전 | 8 kV |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m |
| 주파수 범위 | 1 GHz ... 2 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 3 V/m |
| 주파수 범위 | 2 GHz ... 2.7 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 1 V/m |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | 4 kV (레벨 4 - 비대칭: 전선 - 접지) |
| 출력 | 2 kV (레벨 3 - 비대칭: 전선 - 접지) |
| 신호 | 1 kV (레벨 2 - 비대칭: 전선 - 접지) |
| 주석 | 기준 B |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 입력 | 4 kV (레벨 4 - 비대칭: 전선 - 접지) |
| 2 kV (레벨 4 - 대칭: 전선-전선) | |
| 출력 | 0.5 kV (레벨 1 - 비대칭: 전선 - 접지) |
| 0.5 kV (레벨 1 - 대칭: 전선-전선) | |
| 신호 | 0.5 kV (레벨 1 - 비대칭: 전선 - 접지) |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 입력/출력/신호 | 레벨 3 - 비대칭 |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V |
| 전압 강하 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-11 |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-3 |
| EN 55011에 따른 라디오 간섭 전압 | EN 55011(EN 55022) 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
| EN 55011에 따른 방출 라디오 간섭 | EN 55011(EN 55022) 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
| 항목 번호 | 2938730 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMPM13 |
| GTIN | 4017918899554 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 323.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 323.6 g |
| 관세 번호 | 85044083 |
| 원산지 | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121004 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
이점
키 연결 COMBICON 플러그-인 커넥터를 통한 유지 관리가 쉬운 연결 기술
스위칭 출력을 통한 출력 전압의 원격 모니터링