ESSENTIAL-PS/3AC/24DC/960W/EE
-
전원 공급 장치
1018294
DIN 레일 마운트용 1차 전환 ESSENTIAL 버전 파워 서플라이, 입력: 3상, 출력: 24 V DC / 960 W
제품의 세부 정보
| AC 작동 | |
| 정격 입력 전압 범위 | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| 입력 전압 범위 | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
| AC 입력 전압 범위 | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
| 공급 전압의 전압 타입 | AC |
| 돌입 전류 | < 20 A |
| 돌입 전류 적분(I2t) | 1.3 A2s |
| AC 주파수 범위 | 45 Hz ... 65 Hz |
| 주전원 버퍼링 시간 | > 16 ms (3x 400 V AC) |
| 전류 소모량 | 3x 2 A (400 V AC) |
| 3x 1.6 A (480 V AC) | |
| 정격 전력 소모량 | 1149.27 VA |
| 보호 회로 | 트랜션트 서지 보호; 배리스터 |
| 일반 응답 시간 | < 1 s |
| 권장되는 입력 보호용 차단기 | 10 A ... 16 A (UL: 20 A) |
| PE에 대한 방전 전류 | < 3.5 mA |
| 효율성 | 91.5 % (400 V AC 및 공칭 값) |
| 출력 특성 | U/I |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC ±1 % |
| 출력 전압의 설정 범위(USet) | 22.5 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC, 일정 용량 제한) |
| 정격 출력 전류(IN) | 40 A (UOUT = 24 V DC) |
| 경감 | 55 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| 피드백 전압 저항 | 35 V DC |
| 출력에서 과전압 방지(OVP) | < 35 V DC |
| 액티브 전류 제한 | 약 42 A |
| 잔류 리플 | < 20 mVPP |
| 단락-회로 방지 | 예 |
| 출력 전원 | 960 W |
| 피크 스위칭 전압 정격 부하 | < 40 mVPP |
| 최대 무부하 전력 손실 | 11 W |
| 전력 손실 정격 부하 최대 | 87 W |
| 병렬 연결 | 이중화 및 증가된 용량용 |
| 입력 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 6 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 4 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 22 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 10 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 출력 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.5 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 16 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.5 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 10 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 8 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 6 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 최소 조임 토크 | 1.2 Nm |
| 최대 조임 토크 | 1.5 Nm |
| 시그널링 타입 | LED |
| 작동 전압 표시 | 녹색 LED |
| 신호 출력 | |
| 상태 표시 | "DC OK" LED 녹색 |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | UOUT > 21.5 V: LED 켜짐 |
| 단계 수 | 3 |
| 절연 전압 입력/출력 | 3 kV AC (타입 테스트) |
| 1.5 kV AC (일반 테스트) | |
| 절연 전압 출력 / PE | 500 V DC |
| 제품 타입 | 전원 공급 |
| 제품군 | ESSENTIAL POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 700000 h |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | I (PE 연결 있음) |
| 오염등급 | 2 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 139 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 190 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 0 mm / 0 mm |
| 설치 거리 위/아래 | 50 mm / 50 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 보호 코팅 있음 | 아니오 |
| 하우징 제품 | 금속 |
| 하우징 소재 | 알루미늄(AlMg3) / 강판, 아연 도금 |
| 하우징 타입 | 스틸 시트, 아연 도금 |
| 측면 부품 버전 | 알루미늄 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C경감: 2.5 %/K) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 기후 등급 | 3K3(EN 60721에 따름) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
| 충격 | 15g |
| 진동 (동작) | < 15 Hz, 진폭 ±2.5 mm(IEC 60068-2-6에 따름) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2.3g, 90 min. | |
| 표준 - 전기 안전성 | EN 60950-1 |
| 표준 – 초저전압 안전성 | EN 60950-1 (SELV) |
| 승인 - 본선 전압 강하와 관련한 반도체 업계 요구 사항 | SEMI F47 - 0706 (200 V AC) |
| CSA | CSA-C22.2 Nr. 107.1-01 |
| CSA-C22.2 Nr. 60950-01 | |
| UL 승인 | UL/C-UL listed UL 508 |
| 준수/인증 | |
| IEC 61508에 따른 SIL | 0 |
| ISO 13849에 따른 성능 레벨 | 없음 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
| 노이즈 방출에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 노이즈 내성에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55011 (EN 55022) Class B |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | 6 kV |
| 공기에 방전 | 8 kV (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m |
| 주파수 범위 | 1 GHz ... 2 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m |
| 주파수 범위 | 2 GHz ... 3 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
| 출력 | 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
| 신호 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 주석 | 기준 A |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 입력 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 대칭) |
| 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) | |
| 출력 | 1 kV (테스트 레벨 2 - 대칭) |
| 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
| 주석 | 기준 A |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 테스트 레벨 3 |
| 전압 강하 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-11 |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-3 |
| EN 55011에 따른 라디오 간섭 전압 | EN 55011(EN 55022) 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
| EN 55011에 따른 방출 라디오 간섭 | EN 55011(EN 55022) 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 항목 번호 | 1018294 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMB333 |
| GTIN | 4055626501796 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 3,364 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 3,350 g |
| 관세 번호 | 85044095 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
이점
광범위한 입력 및 국제 승인 패키지로 인해 전세계적 사용이 가능
손쉬운 DIN 레일 마운팅으로 인한 빠른 설치
팬리스 대류식 냉각으로 인한 가용성 향상