FWP 3+1 - 전원 플러그
3069270

케이블 사이즈
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

전원 플러그, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 핀 수: 4, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 색상: 회색

제품의 세부 정보









이점

자동 생성 변압기 단락-회로 및 내충격 설계를 통해 측정 작업 시 최고 수준의 안전성을 보장합니다.
견고한 통합 스위치 접점은 가장 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계되었으며 고품질 소재를 사용하여 여러 번의 작동 후에도 안전적인 신호 전류의 전송을 보장합니다