AC 전원 모듈은 10 V AC ... 42 V AC 입력 전압을 15 V DC ... 60 V DC 출력 전압으로 변환합니다. 출력 전압 레벨은 AC 입력 전압에 따라 다릅니다. 하우징의 전체 폭은 매우 좁은 22.5 mm에 불과합니다.
MINI-PS- 10- 42AC/15-60DC/3
-
전원 모듈
2320199
AC 피드 모듈은 정류 및 필터링된 공급 전압을 MINI DC/DC 컨버터에 공급합니다.
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 전원 모듈 |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 18175000 h (40 °C) |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III |
| 오염등급 | 2 |
| 단계 수 | 1 |
| DC 작동 | |
| 입력 전압 | 24 V AC |
| 정격 입력 전압 범위 | 10 V AC ... 42 V AC |
| 입력 전압 범위 | 10 V AC ... 42 V AC |
| 광범위한 입력 | 예 |
| AC 입력 전압 범위 | 0 V AC ... 42 V AC |
| 공급 전압의 전압 타입 | AC |
| 돌입 전류 | < 45 A (일반) |
| 돌입 전류 적분(I2t) | 8 A2s |
| AC 주파수 범위 | 45 Hz ... 65 Hz |
| 전류 소모량 | 6.5 A |
| 허용되는 백업 퓨즈 | C16 1 x 회로 차단기 |
| 권장되는 입력 보호용 차단기 | 16 A (특성 C) |
| 효율성 | > 95.7 % (42 V AC 및 정격 값용) |
| 정격 출력 전압 | 28 V DC ±1 % |
| 60 V DC | |
| 출력 전압 범위 | 15 V DC ... 60 V DC |
| 정격 출력 전류(IN) | 3 A (-25 °C ... 60 °C) |
| 경감 | 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| 잔류 리플 | < 3.6 VPP |
| 출력 전원 | 72 W |
| 최대 무부하 전력 손실 | < 0.04 W |
| 전력 손실 정격 부하 최대 | < 6.9 W |
| 직렬 연결 | 아니오 |
| 입력 | |
| 연결 타입 | 플러그타입 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 12 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 출력 | |
| 연결 타입 | 플러그타입 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 12 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 107 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| 설치 거리 위/아래 | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| 하우징 제품 | 플라스틱 |
| 하우징 소재 | PA |
| 하우징 타입 | 폴리아미드 PA, 색상: 녹색 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 기후 등급 | 3K3(EN 60721에 따름) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
| 충격 | 18 ms, 30g, 각 공간 방향(IEC 60068-2-27에 따름) |
| 진동 (동작) | < 15 Hz, 진폭 ±2.5 mm(IEC 60068-2-6에 따름) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2.3g | |
| UL 승인 | UL/C-UL listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| 준수/인증 | |
| IEC 61508에 따른 SIL | 0 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55011 (EN 55022) |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 하우징 | > 레벨 3 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | 8 kV (접점 방전) |
| 공기에 방전 | 8 kV (Air discharge) |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 3 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | 4 kV (레벨 4 - 비대칭: 전선 - 접지) |
| 출력 | 2 kV (레벨 3 - 비대칭: 전선 - 접지) |
| 신호 | 1 kV (레벨 2 - 비대칭 접지 케이블) |
| 주석 | 기준 B |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 입력 | 2 kV (레벨 3) |
| 1 kV (레벨 3) | |
| 레일 애플리케이션 | EN 50121-4 |
| 표준 – 전기 전원 설치 시 사용을 위한 전기 장비 및 전기 전원 설치 조립 부품 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 표준 - 전기 안전성 | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| 조립 참고 사항 | 정렬 가능: 가로 0 mm, 세로 50 mm |
| 마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 NS 35, EN 60715 |
| 보호 코팅 있음 | 아니오 |
| 항목 번호 | 2320199 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMPM99 |
| GTIN | 4046356577731 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 211 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 160 g |
| 관세 번호 | 85044095 |
| 원산지 | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
호환 가능한 제품
이점
AC 네트워크에서 MINI DC/DC 컨버터를 작동할 수 있게 합니다.
변압기의 AC 전압이 정류 및 필터링됩니다.