VDE SZG - 니들 노즈 플라이어
VDE SZG
-
니들 노즈 플라이어
1206845
포인티드 플라이어, 전선 커터 있음, 곡선 버전
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
치수
길이
205 mm
소재 사양
색상
빨간색
상용 데이터
항목 번호
1206845
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
판매 키
01
제품 키
BH3162
GTIN
4017918178901
개당 중량(패키지 포함)
206.6 g
개당 중량(패키지 제외)
203.8 g
관세 번호
82032000
원산지
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말