VDE SZ - 니들 노즈 플라이어
VDE SZ
-
니들 노즈 플라이어
1206777
포인티드 플라이어, 전선 커터 있음, 직선 버전
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
치수
길이
205 mm
소재 사양
색상
빨간색
표준 및 규정
테스트
DIN EN 60900(VDE 0682 PART 201)
상용 데이터
항목 번호
1206777
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
판매 키
01
제품 키
BH3161
GTIN
4017918178895
개당 중량(패키지 포함)
209.2 g
개당 중량(패키지 제외)
205.5 g
관세 번호
82032000
원산지
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말