UNIFOX-PC VDE - 니들 노즈 플라이어
1212205

블레이드가 있는 니들 노즈 플라이어, 45° 곡선형, 요철 처리된 그립 영역, VDE 1000 V AC/1500 V DC 테스트됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

DIN EN 60900(VDE 0682‑201)에 따라 개별적으로 테스트된 세이프티 도구
노치형 그립 표면과 예리한 절삭날
작업 피로 방지 및 미끄럼 방지를 위해 인체 공학적으로 설계된 2-재질 핸들
VDE 테스트됨