참고:
현재 글로벌 조달 시장의 당면 과제로 인해 피닉스컨택트는 안타깝게도 다른 ESD 호환 재질을 채택해야 했습니다. 앞으로는 검정색/청록색 플라스틱 손잡이가 달린 툴이 제공됩니다. 이는 ESD 플라이어의 기능과 품질에 영향을 미치지 않습니다.
MICROFOX-P ESD_DB
-
니들 노즈 플라이어
1212799
ESD 전자 니들 노즈 플라이어, 민무늬 그립 표면, 스프링 방식, 비반사 코팅 및 인산염 처리, 이중 재질 핸들, 포장 타입: 판매 디스플레이용 홀더 있음(백카드)
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
균일하고 매끄러운 작동을 위한 개방 스프링
작업 피로 방지 및 미끄럼 방지를 위해 인체 공학적으로 설계된 2-재질 핸들
영구적인 안정성 및 최적의 힘 배분을 위한 관통형 연결 조인트
특수 전도성 플라스틱 핸들은 DIN EN 61340-5와 같은 표준 및 지침에 따라 정전기 에너지의 점진적이고 안전한 제거를 보장합니다.
특수 고급 공구강으로 제작됨
최적의 녹 방지 및 작업 시 눈부심 방지를 위한 광택 및 인산염 처리된 금속 표면