PMH 2:GROSSBUCHSTABEN
-
전선 마킹 슬리브
0800514
전선 마킹 슬리브, yellow (RAL 1018), 케이블 직경 범위: 3 ... 6 mm, 수평: 문자, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 텍스트 필드 높이: 2.6 mm, 텍스트 필드 폭: 4.2 mm
전선 마킹 슬리브, yellow (RAL 1018), 케이블 직경 범위: 3 ... 6 mm, 수평: 문자, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 텍스트 필드 높이: 2.6 mm, 텍스트 필드 폭: 4.2 mm