UP 4-5CT FI VAMP - 커넥터
UP 4-5CT FI VAMP
-
커넥터
1056560
각각 최신 변압기 단락-회로가 있는 5개의 변류기용 플러그
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
플러그
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
1056560
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE643X
GTIN
4055626697536
개당 중량(패키지 포함)
103.49 g
개당 중량(패키지 제외)
101.99 g
관세 번호
85366990
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250192
ECLASS-15.0
27250192
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121410
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
2a882550-4772-4e8e-82e8-3ba834a9b62e
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.649 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말