TMSTBP 2.5/5-STF-5.08 BSMC - 플러그
5600221

제품군 COMBICON Connectors M
케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 5.08 mm
연결 방법 장력 슬리브가 있는 스크류 연결
스크류 헤드 형태 슬롯
포장 타입 카드보드에 포장됨

인쇄 회로 기판(PCB) TWIN 플러그, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 마노 회색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Au, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 5, 행 수: 1, 핀 수: 5, 연결 수: 10, 제품군: TMSTBP 2,5/..-STF, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스크류 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

장기적으로 안정적인 전송 품질을 보장하는 금도금 접점
잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
2개의 전선 연결 허용
간편한 전위 루프 가능 – BUS 적용 분야에 적합