이 LED 기계 라이트는 기계 내부 또는 위에서 조명을 제공하도록 설계되었습니다. 25 mm에 불과한 작은 직경으로 인해 공간이 제한된 곳에도 마운트할 수 있습니다. 또한 포함된 마운팅 액세서리를 사용하면 알루미늄 시스템 프로파일에 손쉽게 마운팅할 수 있습니다. 제공된 마운팅 브래킷을 사용하면 라이트를 회전할 수 있기 때문에 조명의 방향을 최적의 상태로 조정할 수 있습니다. 광택 마감된 플라스틱 커버는 기계 운전자의 눈부심을 방지합니다.
PLD M 140 W 895/D25
-
LED 기계 라이트
1118015
LED 기계 라이트, 24 V DC, 방사 각도 (수직/수평): 89 °/97 °, 길이: 895 mm, 직경: 25 mm, 보호 수준: IP54, 회전 가능
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
cETL
승인 ID: LuminairesEAC
승인 ID: TR_TS_D_12879-22호환 가능한 제품
이점
작은 직경으로 인한 공간 절약
플러그-인 공급 라인을 통한 자유로운 케이블 길이 선택 및 빠르고 쉬운 설치
회전 작동을 통한 집중식 조명
북미 시장 사용을 위한 ETL 승인 획득
에너지 효율적인 LED 기술 및 최대 60000 h의 LED 서비스 수명을 바탕으로 뛰어난 경제성 제공