PLD M 140 W 615/D25 - LED 기계 라이트
1118036

LED 기계 라이트, 24 V DC, 방사 각도 (수직/수평): 89 °/97 °, 길이: 615 mm, 직경: 25 mm, 보호 수준: IP54, 회전 가능

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

작은 직경으로 인한 공간 절약
플러그-인 공급 라인을 통한 자유로운 케이블 길이 선택 및 빠르고 쉬운 설치
회전 작동을 통한 집중식 조명
북미 시장 사용을 위한 ETL 승인 획득
에너지 효율적인 LED 기술 및 최대 60000 h의 LED 서비스 수명을 바탕으로 뛰어난 경제성 제공