LED 라이트는 컨트롤 캐비닛의 내부를 비추도록 설계되었습니다. 통합 광학 장치는 컨트롤 캐비닛의 조명이 최적의 상태를 유지하도록 합니다. 여러 개의 라이트를 연속적으로 연결할 수 있습니다. 통합 동작 감지기가 조명을 켜고 끕니다.
PLD E 706 W 395 E
-
LED 엔클로저 라이트
1319565
LED 엔클로저 라이트, 230 V AC, 길이: 395 mm, 보호 수준: IP20, 동작 감지기 사용, 소켓 타입 E(예: 프랑스 및 벨기에용), 마운팅 액세서리 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
도어 핀 스위치의 설치 비용 및 MRP 절약하는 통합 모션 탐지기
컨트롤 캐비닛에 전원 공급이 중단된 경우에도 소켓을 사용해 외부 장치 작동 가능
직렬 연결로 인해 직렬로 배열된 컨트롤 캐비닛의 케이블링에 필요한 작업 감소
통합 광학 기능을 통한 컨트롤 캐비닛을 위한 최적의 조명
전구 교체가 필요 없는 50,000 시간의 LED 서비스 수명(L70 값)