UC-EMLP (22X22)-EX CUS
-
플라스틱 라벨
0803229
플라스틱 라벨, 주문 가능: 시트 단위, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 텍스트 필드 높이: 22 mm, 텍스트 필드 폭: 22 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
모든 UC-EMLP ... 접착식 장치 마커는 고객 요구 사항에 맞게 라벨링되어 제공 가능합니다.
EML...-EX 접착식 장치 마커는 Ex 영역의 다양한 장비 타입을 마킹하기 위해 특별히 개발되었습니다.
또한 일반 가스 대기에서 보관하는 경우 IEC/EN 60079-0에 따른 폭발 위험이 있는 영역(ATEX)에서의 가독성, 부착 및 와이프 내성과 관련된 마킹 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 이러한 요구 사항이 일반적으로 발생하는 프로세스 엔지니어링 분야에 맞게 특별히 이러한 라벨을 개발했습니다
이러한 라벨은 DIN EN 61010-1에 따라 아세톤, 에탄올 및 MEK와 같은 화학 물질에 대한 와이프 내성 요구 사항을 충족합니다.
이러한 라벨은 TM- RIBBON110-EX와 함께 사용할 경우에만 적합합니다.
특수한 표면 및 접착 방식으로 인해 마커는 프로세스 엔지니어링의 까다로운 요구 사항을 충족합니다.