LS-EM(L)(S)P (...X...)/RPET - 장치 마커
1533778

장치 마커, 고객 사양에 따른 크기, 최대 폭: 180 mm, 최소 폭: 11 mm, 최대 높이: 180 mm, 최소 높이: 7 mm, 최대 직경: 100 mm, 최소 직경: 25 mm, 시트, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 마운팅 타입: 접착식, 스크류, 리벳

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

검증된 LS 포맷의 다양한 형태와 크기로 개별적으로 구성 가능한 마커
혁신적인 레이저 시스템의 유연한 생산으로 인한 빠른 가용성
개별적으로 소재를 구성하여 생산(최소 수량 10개)
적당한 제품 설명을 작성하여 품목을 유연하게 인쇄합니다
소재의 화재 및 연기 특성으로 인해 마커는 건물 인프라에 사용하기에 특히 적합합니다