PPO-10/P - 모니터링 단자대
1147119

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

모니터링 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 32 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2, 마운팅 타입: 플러그-인 마운팅, 색상: 회색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품