PTS-5,08 BK
-
PCB 단자대
1931819
출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 정격 케이블 사이즈: 0 mm2, 전위 수: 1, 행 수: 1, 행당 핀 수: 1, 제품군: PTS, 간격: 5.08 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 색상: 검정색, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
손쉬운 회로 분리를 위한 색상 코딩된 절연 플러그
통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
측면의 래칭을 통해 다양한 수의 핀을 결합 가능