MK3DSH 3/ 2-5,08-EX BU
-
PCB 단자대
1295320
PCB 단자대, 정격 전류: 20 A, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 행 수: 1, 행당 핀 수: 2, 제품군: MK3DSH 3-EX, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 파란색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
폭발 위험이 있는 영역에 대한 IEC 60079-7에 따른 “Ex eb” 보호의 보다 엄격한 세이프티 요구 사항 충족
밀봉된 PCB의 전선 연결을 가능하게 하는 톨 타입
여러 레벨에서의 전선 연결을 통한 높은 접점 밀도
장력 슬리브 아래에 전선이 잘못 삽입되지 않도록 방지하는 통합 보호 가이드
측면의 래칭을 통해 다양한 수의 핀을 결합 가능