FRONT 4-V-7,62 GEHAEUSE - PCB 단자대
5031058

제품군 COMBICON Terminals L
케이블 사이즈 4 mm2
연결 방법 전면부 스크류 연결
마운팅 타입 웨이브 솔더링

마운팅 소재, 색상: 녹색, 제품군: 단일 부품

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
2개의 전선 연결 허용
장치 전면부에 통합이 가능하게 하는 단일 방향의 작동 및 전선 연결