FL-ZFKDS 10 - PCB 단자대
1987070

제품군 COMBICON Terminals L
케이블 사이즈 10 mm2
연결 방법 스프링 케이지 연결방식
마운팅 타입 웨이브 솔더링

한 쌍의 플랜지, 단일 단자대 열에 스냅 가능

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
고정된 스크류 드라이버를 사용해 열 수 있는 클림팽 공간으로 인한 편리한 전선 연결
여러 핀을 점퍼에 손쉽에 연결하기 위한 개별 브리지 샤프트
통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트