COMBICON SET SITRAS PRO2-IO - PCB 단자대
COMBICON SET SITRAS PRO2-IO
-
PCB 단자대
1722723
플러그-인 커넥터 세트, 제품군: SET
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
플러그-인 커넥터 세트
제품군
SET
핀 수
1
간격
0 mm
치수
간격
-
상용 데이터
항목 번호
1722723
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
100 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
AAHGAD
GTIN
4046356121781
개당 중량(패키지 포함)
291.5 g
개당 중량(패키지 제외)
285.9 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440390
ECLASS-15.0
27440390
ETIM
ETIM 10.0
EC004746
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.904 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말