ME MAX LP SAMPLE MSTBO 2-2 - PCB
ME MAX LP SAMPLE MSTBO 2-2
-
PCB
2713777
PCB, COMBICON 연결 시스템의 맞춤형 장착용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
PCB
하우징 타입
DIN 레일 하우징
하우징 타입
모듈형 하우징
하우징 시리즈
ME-MAX
제품군
ME-MAX
행 수
2
치수
폭
95.2 mm
높이
99.2 mm
깊이
1.6 mm
소재 사양
색상 (하우징)
녹색 (RAL 6021)
소재
FR 4-21
상용 데이터
항목 번호
2713777
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
ACHABZ
GTIN
4017918927264
개당 중량(패키지 포함)
27.798 g
개당 중량(패키지 제외)
27.05 g
관세 번호
85340019
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27260692
ECLASS-15.0
27260692
ETIM
ETIM 10.0
EC001031
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
손쉬운 설치
제품 도움말