PC 5/ 3-G-7,62 BK CP1 - 인쇄 회로 기판 하우징
1459572

제품군 COMBICON Connectors L
케이블 사이즈 6 mm2
간격 7.62 mm
마운팅 타입 웨이브 솔더링
포장 타입 카드보드에 포장됨

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 32 A, 정격전압(III/2): 630 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 행 수: 1, 핀 수: 3, 제품군: PC 5/..-G, 간격: 7.62 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 3, 플러그인 시스템: COMBICON PC 5, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
표준 헤더 – 자동 잠금 클릭 앤 락 시스템이 있는 커넥터에도 적합
장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더