PC 35 HC/ 5-GF-15,00 BK - 인쇄 회로 기판 하우징
1293270

제품군 COMBICON Connectors XL
케이블 사이즈 35 mm2
간격 15 mm
마운팅 타입 웨이브 솔더링
포장 타입 카드보드에 포장됨

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 35 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 125 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 접점 표면: Ag, 접점 유형: 핀, 행 수: 1, 핀 수: 5, 제품군: PC 35 HC/..-GF, 간격: 15 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 4.6 mm, 전위당 납땜 핀 수: 3, 플러그인 시스템: COMBICON PC 35, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스레디드 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
커넥터를 사용하여 하우징 패널에서 최적화된 공간의 스크류 연결을 만들기 위한 이중 플랜지