MSTBV 2,5/ 6-GF-5,08 EX BK - 인쇄 회로 기판 하우징
1261377

제품군 COMBICON Connectors M
케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 5.08 mm
마운팅 타입 웨이브 솔더링
포장 타입 카드보드에 포장됨

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 12 A, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 행 수: 1, 핀 수: 6, 제품군: MSTBV 2,5/..-GF-EX, 간격: 5.08 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.9 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5 EX, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스레디드 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

폭발 위험이 있는 영역에 대한 IEC 60079-7에 따른 “Ex eb” 보호의 보다 엄격한 세이프티 요구 사항 충족
뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
PCB에서 다중 행 배열을 가능하게 하는 수직 연결
일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
최적의 플러그-인 연결 안정성을 보장하는 폐쇄형 아웃라인