MSTBO 2,5/ 3-G1R BUGY CD:1,3
-
인쇄 회로 기판 하우징
2914220
인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 파란색-회색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 행 수: 1, 핀 수: 3, 제품군: MSTBO 2,5/..-G1R, 간격: 5 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 핀 커넥터 패턴 할당: 직각, 연동 장치: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, 핀의 고정 코딩: 1, 3, 왼쪽에 측면 핀 아웃렛이 있는 품목