MSTBO 2,5/ 2-G1L BK CR:2 - 인쇄 회로 기판 하우징
1881982

케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 5 mm
마운팅 타입 웨이브 솔더링

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 3, 행 수: 1, 핀 수: 2, 연결 수: 3, 제품군: MSTBO 2,5/..-G1L, 간격: 5 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 핀 커넥터 패턴 할당: 직각, 연동 장치: 없음, 핀의 고정 코딩: 2, 왼쪽에 측면 핀 아웃렛이 있는 품목

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

PCB 직각 방향 플러그-인