MSTB 2,5 HC/ 3-GF-5,08 CR2 - 인쇄 회로 기판 하우징
1480253

제품군 COMBICON Connectors M
케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 5.08 mm
마운팅 타입 웨이브 솔더링
포장 타입 카드보드에 포장됨

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 16 A (경감 곡선 참조), 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 행 수: 1, 핀 수: 3, 제품군: MSTB 2,5 HC/..-GF, 간격: 5.08 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.23 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5 HC, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스레디드 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더