제품군 COMBICON Connectors S
케이블 사이즈 1.5 mm2
간격 3.5 mm
마운팅 타입 THR 솔더링 / 웨이브 솔더링
포장 타입 카드보드에 포장됨
인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 4, 행 수: 2, 핀 수: 2, 연결 수: 4, 제품군: MCDNV 1,5/..-G1-THR, 간격: 3.5 mm, 마운팅: THR 솔더링 / 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 1.4 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, 핀 길이는 1.4 mm입니다. THR(Through Hole Reflow) 기술에 대한 사용자 정보와 설계 권장 사항은 “다운로드”에서 확인할 수 있습니다.