GMSTB 2,5/ 3-G BK - 인쇄 회로 기판 하우징
1937787

제품군 COMBICON Connectors M
케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 7.5 mm
마운팅 타입 웨이브 솔더링
포장 타입 카드보드에 포장됨

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 630 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 3, 행 수: 1, 핀 수: 3, 연결 수: 3, 제품군: GMSTB 2,5/..-G, 간격: 7.5 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.23 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
다양한 간격으로 배열할 수 있는 제품을 사용해 유연한 공간 절약형 PCB 조립 가능
일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
높은 전압 요구 사항을 위한 더 큰 간격
PCB 평행 및 수직 방향 플러그-인