BCH-350V- 7 GN - 인쇄 회로 기판 하우징
5443959

제품군 COMBICON Connectors S
케이블 사이즈 1.5 mm2
간격 3.5 mm
마운팅 타입 웨이브 솔더링
포장 타입 카드보드에 포장됨

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 연한 녹색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 7, 행 수: 1, 핀 수: 7, 연결 수: 7, 제품군: BCH-V, 간격: 3.5 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.4 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: BASICLINE 1,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능