XPC 1,5/16-STF-3,5 BK - PCB 커넥터
1431023

제품군 COMBICON Connectors S
케이블 사이즈 1.5 mm2
간격 3.5 mm
연결 방법 Push-X 연결
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 행 수: 1, 핀 수: 16, 제품군: XPC 1,5/..-STF, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: Push-X 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: COMBICON MC 1,5, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스크류 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









이점

공구가 필요 없는 손쉬운 직접 전선 연결로 매우 편리한 작동
페룰이 있거나 없는 모든 전선 타입용 빠른 연결
음향적 및 시각적 피드백 덕분에 안정적인 배선
오렌지색 해제 버튼 누름만으로 빠른 전선 해제
뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
기존 COMBICON 포트폴리오 헤더와의 플러그-인 호환성
통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트

자주 묻는 질문


주황색 푸쉬 버튼을 손으로 조작하여 전선을 해제할 수 있나요?

예, 가능합니다. 그러나 1205037 SZS 0,4X2,5 VDE 스크류 드라이버를 사용하면 키 조작이 더 쉽습니다.... 자세히 보기

예, 가능합니다. 그러나 1205037 SZS 0,4X2,5 VDE 스크류 드라이버를 사용하면 키 조작이 더 쉽습니다.

덜 보기

푸쉬-X를 사용하여 전선을 얼마나 자주 연결할 수 있습니까?

표준 프레임워크 내에서 테스트한 10개의 배선 주기가 실제 애플리케이션에서는 크게 초과됩니다.... 자세히 보기

표준 프레임워크 내에서 테스트한 10개의 배선 주기가 실제 애플리케이션에서는 크게 초과됩니다.

덜 보기

커넥터는 다음 중 어떤 품목과 함께 사용할 수 있습니까?

이 커넥터는 MC 1,5 핀 커넥터 패턴을 기반으로 하는 S 제품 라인의 COMBICON 품목과 호환됩니다. “액세서리”에서 각 커넥터에 맞는 제품을 찾을 수 있습니다.


연결할 때 동일한 커넥터 여러 개의 오접속을 방지하려면 어떻게 해야 합니까?

코딩 프로파일은 헤더를 코딩하는 데 사용됩니다. “액세서리”에서 찾을 수 있습니다. 커넥터의 코딩 탭은 제거할 수 있습니다.


내 애플리케이션에 대한 간단한 전기 테스트는 어떻게 합니까?

XPC 상단에는 터치 연결부가 있으며 측정 프로브를 사용하여 신호를 쉽게 포착할 수 있습니다. 적합한 측정 프로브는 "액세서리"에서 찾을 수 있습니다.... 자세히 보기

XPC 상단에는 터치 연결부가 있으며 측정 프로브를 사용하여 신호를 쉽게 포착할 수 있습니다. 적합한 측정 프로브는 "액세서리"에서 찾을 수 있습니다.

덜 보기

클램핑 공간은 안정적으로 열려 있고 바로 사용할 수 있는 상태로 제공됩니까?

예, 험한 운송 후에도 지정된 주변 조건에서 푸쉬-X를 사용할 수 있도록 설계와 재료를 정의했습니다. 당사 실험실에서 광범위한 검증을 거쳤습니다. 클램핑 공간은 열린 상태로 배송됩니다.


연결하기 전에 연선을 꼬아야 합니까?

꼭 꼬지 않아도 됩니다. 그러나 전선이 서로 떨어져 있는 것은 허용되지 않으며 약간 꼬아서 모양을 바꿀 수 있습니다.