PC 6/ 2-ST-BUS-7,62 BK - PCB 커넥터
1507097

제품군 COMBICON Connectors L
케이블 사이즈 16 mm2
간격 7.62 mm
연결 방법 IDC 연결방식
스크류 헤드 형태 Torx®
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 16 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 32 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 행 수: 1, 핀 수: 2, 제품군: PC 6/..-ST-BUS, 간격: 7.62 mm, 연결 방법: IDC 연결방식, 스크류 헤드 형태: T15 Torx®, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: COMBICON PC 6, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

표준 16 mm² 전선(H07V-K)을 사용하여 고전력 등급의 손쉬운 루핑
전선 사전 처리가 필요 없는 연결로 인한 획기적인 시간 절약
인디케이터를 통해 손쉽게 식별 가능한 드라이브 스크류 위치
개별적으로 제거 가능한 절연 캡을 통한 애플리케이션별 절연
IEC/UL 61800-5-1에 따른 향상된 터치손상방지