PC 5/ 2-STCL1-7,62 BD:-,+ - PCB 커넥터
1798647

제품군 COMBICON Connectors L
케이블 사이즈 6 mm2
간격 7.62 mm
연결 방법 장력 슬리브가 있는 스크류 연결
스크류 헤드 형태 슬롯 Torx가 있는 Phillips recess
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 32 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 2, 행 수: 1, 핀 수: 2, 연결 수: 2, 제품군: PC 5/..-STCL1, 간격: 7.62 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: H1L 슬롯 Torx가 있는 Phillips recess, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: COMBICON PC 5, 연동 장치: 클립 잠금, 마운팅: 클릭 앤 락 래칭 슬라이브, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
2개의 전선 연결 허용
온도 및 전원 변동 시에 우수한 안전성을 제공하는 통합 이중 스틸 스프링
600 V UL 인증을 받은 가장 작은 크기의 제품
부주의한 분리를 방지하는 자동 잠금 클릭 앤 락 시스템