MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 EX BK - PCB 커넥터
1629558

제품군 COMBICON Connectors M
케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 5.08 mm
연결 방법 장력 슬리브가 있는 스크류 연결

PCB 커넥터, 핀 수: 5, 제품군: MSTB 2,5/..-STF-EX, 간격: 5.08 mm

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
2개의 전선 연결 허용