BCP-381F- 7 GN - PCB 커넥터
5448103

제품군 COMBICON Connectors S
케이블 사이즈 1.5 mm2
간격 3.81 mm
연결 방법 장력 슬리브가 있는 스크류 연결
스크류 헤드 형태 슬롯
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 연한 녹색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 7, 행 수: 1, 핀 수: 7, 연결 수: 7, 제품군: BCP-F, 간격: 3.81 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: BASICLINE 1,5, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스크류 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품