BC 71,6 2P2K00C HBUS DEV-PCB - PCB
BC 71,6 2P2K00C HBUS DEV-PCB
-
PCB
1353236
BC 71,6 OT 2P2K00C용 행거 보드
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
PCB
하우징 타입
DIN 43880에 따른 배전반에서 사용하기 위한 DIN 레일 하우징
하우징 타입
모듈형 빌딩 설치 하우징
하우징 시리즈
BC
제품군
BC 71,6..
치수
수평 간격
4 HP
소재 사양
색상 (하우징)
녹색 (RAL 6021)
하우징 소재
FR 4-21
상용 데이터
항목 번호
1353236
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ACHBAZ
GTIN
4063151677121
개당 중량(패키지 포함)
19.3 g
개당 중량(패키지 제외)
28.5 g
관세 번호
85340011
원산지
SI
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27260692
ECLASS-15.0
27260692
ETIM
ETIM 10.0
EC001031
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
0.956 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
이점
손쉬운 설치
제품 도움말