cULus Recognized
승인 ID: E60425-20010727| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 표준 | 600 V | 50 A | 20 - 8 | |
| C | ||||
| 표준 | 600 V | 50 A | 20 - 8 | |
| F | ||||
| USR 애플리케이션만 | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 41 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 접점 표면: Ag, 접점 유형: 소켓, 행 수: 1, 핀 수: 4, 제품군: PC 6/..-ST, 간격: 10.16 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: COMBICON PC 16, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 표준 | 600 V | 50 A | 20 - 8 | |
| C | ||||
| 표준 | 600 V | 50 A | 20 - 8 | |
| F | ||||
| USR 애플리케이션만 | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |