FL PF SEC 2TX - 패치 패널
FL PF SEC 2TX
-
패치 패널
2832687
레이어 1 보안 부품을 포함한 2개 RJ45 CAT5e 네트워크 연결이 있는 패치 필드
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
패치 패널
전기적 속성
정격전압(III/3)
50 V
정격서지전압
≥ 1 kV
정격전류
1 A
연결 데이터
연결 타입
IDC
인터페이스
이더넷(RJ45)
연결 타입
RJ45 CAT5e
채널 수
2
치수
폭
38 mm
높이
112 mm
깊이
88 mm
소재 사양
소재 하우징
금속
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
0 °C ... 55 °C (응축 없음)
주변 온도(보관/운송)
-20 °C ... 70 °C
허용 습도(작동)
10 % ... 95 % (응축 없음)
허용 습도(보관/운송)
10 % ... 95 % (응축 없음)
EMC 데이터
EMC 지침 준수
ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA 568B 및 IEC 60603–7
상용 데이터
항목 번호
2832687
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNC331
GTIN
4046356072670
개당 중량(패키지 포함)
129.3 g
개당 중량(패키지 제외)
124.3 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
FL CAT5 PATCH 0,3
-
패치 케이블
2832250
FL CAT5 PATCH 0,5
-
패치 케이블
2832263
FL CAT5 PATCH 1,0
-
패치 케이블
2832276
FL CAT5 PATCH 1,5
-
패치 케이블
2832221
FL CAT5 PATCH 2,0
-
패치 케이블
2832289
FL CAT5 PATCH 3,0
-
패치 케이블
2832292
FL CAT5 PATCH 5,0
-
패치 케이블
2832580
FL CAT5 PATCH 7,5
-
패치 케이블
2832616
FL CAT5 PATCH 10,0
-
패치 케이블
2832629
VS-SCRJ-GOF-KU
-
FO 커플링
1654358
FL IP 54 FLANGE WH
-
IP54 보호
2891961
FL PLUG GUARD RD
-
포트 가드 보안 프레임
2891712
FL PLUG GUARD GN
-
포트 가드 보안 프레임
2891615
FL PLUG GUARD WH
-
포트 가드 보안 프레임
2891819
FL PLUG GUARD KEY
-
키
2891327
FL PORT GUARD
-
잠금 부품
2891220
제품 도움말