VS-RJ45-RJ45-94P/3,0 - 패치 케이블
VS-RJ45-RJ45-94P/3,0
-
패치 케이블
1405089
패치 케이블, 케이블 길이: 3 m, 핀 수: 8
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
데이터 케이블 사전 조립됨
설계
RJ45, IP20
핀 수
8
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V0
케이블 / 라인
케이블 길이
3 m
절연 포함 전선 직경
1 mm
상용 데이터
항목 번호
1405089
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ABNABM
GTIN
4046356735100
개당 중량(패키지 포함)
158 g
개당 중량(패키지 제외)
158 g
관세 번호
85444210
원산지
CN
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말