NBC-R4ACB/60,0-94B/OE
-
패치 케이블
1866705
패치 케이블, Ethernet CAT5 (1 Gbps) (1 Gbps), 8-핀, 차폐, 플러그 아래쪽 RJ45 / IP20, 켜짐 선단 탈피 처리 RJ45, 케이블 길이: 60 m
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
컴팩트 앵글
산업용 애플리케이션에 적합
유연한 설치용 PVC 케이블
CE, UL, WEEE 및 EAC를 통한 전세계적인 승인
안정적인 잠금 클립 보호를 통한 안전한 연결 및 분리
360° 차폐로 인한 이상적인 EMC 속성
PoE++를 통한 동시 전원 전송
견고한 몰딩으로 인한 내진동 및 내충격
최대 1 Gbps (CAT5) 의 고속 데이터 전송