UM-FLK10/PI/FU/ROC800 - 패시브 모듈
2905962

ROC800 컨트롤러 PI 카드와 함께 사용하기 위한 VARIOFACE 모듈. Class I, Div. 2에 따라 UL 승인됨.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

필드 배선용 3단 스크류 단자
채널당 플러그타입 퓨즈, TE5 스타일, 200 mA
제어측의 FLK10 연결
높은 또는 낮은 입력에 대한 채널당 적용성
채널당 갈색 퓨즈 표시
제어측의 FLK10 연결
연속성 테스트 통과
UM-PRO 하우징