UM-FLK10/AI/FU/ROC800 - 패시브 모듈
2905935

ROC800 컨트롤러 아날로그 입력 카드와 함께 사용하기 위한 VARIOFACE 모듈. Class I, Div. 2에 따라 UL 인증.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

필드 배선용 2단 스크류 단자
채널당 플러그타입 퓨즈, TE5 스타일, 200 mA
제어측의 FLK10 연결
전류 - 전압 애플리케이션용 250 Ω 저항기의 통합 스위칭
접지가 있는 UM-PRO 하우징
채널당 갈색 퓨즈 표시
연속성 테스트 통과