cUL Recognized
승인 ID: E238705| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
UL 승인됨
승인 ID: E238705| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
VARIOFACE 모듈, 32 채널용, 각각 추가의 단자대 및 신호당 퓨즈 있음, (공통 음전위)
| 제품 타입 | 인터페이스 모듈 |
| 제품군 | VARIOFACE |
| 핀 수 | 50 |
| 채널 수 | 32 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 절연 | 기능적 절연 |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 작동 전압 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 퓨즈 | 1 A TR5(속단형) (F1 ... F32) |
| 2 A TR5(속단형) (F33 ... F36) | |
| 전류 (분기당) | ≤ 1 A |
| 전류 (바이트당 전압 공급) | ≤ 2 A |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격 절연 전압 | 63 V |
| 정격 서지 전압 | 0.6 kV (1.2 / 50 μs) |
| 지원되는 컨트롤러: SIEMENS S7-1500 | |
| 적합한 I/O 카드 | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| 지원되는 컨트롤러: SIEMENS S7-400 | |
| 적합한 I/O 카드 | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| 지원되는 컨트롤러: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| 적합한 I/O 카드 | 1771 IBN |
| 1771 OBN | |
| 지원되는 컨트롤러: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| 적합한 I/O 카드 | TC-IDD 321 |
| TC-ODD 321 | |
| 지원되는 컨트롤러: MITSUBISHI MELSEC L | |
| 적합한 I/O 카드 | LX41C4 |
| LX42C4 | |
| LY41NT1P | |
| LY42NT1P | |
| LY41PT1P | |
| LY42PT1P | |
| 지원되는 컨트롤러: MITSUBISHI MELSEC Q | |
| 적합한 I/O 카드 | QX81 |
| QY81P | |
| QX41 | |
| QX41-S1 | |
| QX42 | |
| QX42-S1 | |
| QX71 | |
| QX72 | |
| QY41P | |
| QY42P | |
| QY71 | |
| QH42P | |
| QX82 | |
| QX82-S1 | |
| QY82P | |
| 지원되는 컨트롤러: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| 적합한 I/O 카드 | DDI 353 |
| DDI 853 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| 지원되는 컨트롤러: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| 적합한 I/O 카드 | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| 지원되는 컨트롤러: GE-FANUC RX3i | |
| 적합한 I/O 카드 | IC694MDL754 |
| IC694MDL660 | |
| 연결 1(제어 레벨) | |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60603-13 |
| 연결 타입 | IDC/FLK male 스트립 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 50 |
| 삽입/제거 싸이클 | > 50 |
| 간격 | 2.54 mm |
| 연결 2(필드 레벨) | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 핀 수 | 72 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 단선 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 없는 페룰) | |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | |
| 유연한 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 0.75 mm² (플라스틱 슬리브가 없는 페룰) | |
| 0.5 mm² ... 0.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 TWIN 페룰) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 간격 | 5.08 mm |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 190.8 mm |
| 높이 | 89.6 mm |
| 깊이 | 65.9 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 하우징 절연 소재 | PVC |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 (모듈) | IP00 |
| 보호 수준 (설치 위치) | ≥ IP54 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 50 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| 인증 | UKCA 인증 |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | EN IEC 60664-1 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 항목 번호 | 2294490 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK2181 |
| GTIN | 4017918148973 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 459.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 339.2 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 818cc1ab-b9df-4b78-bbde-dbc41b39ba6d |