FLKM 40/32IO/S100 - 패시브 모듈
FLKM 40/32IO/S100
-
패시브 모듈
2294377
VARIOFACE I/O 모듈, 32개의 채널, Siemens SIMATIC® S5-95U 및 S5-100U용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
인터페이스 모듈
핀 수
40
절연 특성
과전압 카테고리
II
오염도
2
전기적 속성
정격전압 U
N
< 50 V AC
60 V DC
분기별 최대 전류 전송 용량
1 A
연결 데이터
필드 레벨
표준에 따른 연결
IEC / EN
연결 타입
스크류 연결
스트리핑 길이
8 mm
스크류 스레드
M3
단선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 4 mm²
연선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
AWG 케이블 사이즈
24 ... 12
제어 시스템 레벨
연결 타입
IDC/FLK male 스트립
핀 수
40
간격
2.54 mm
시그널링
상태 표시
아니오
상태 표시 있음
아니오
치수
품목 치수
폭
112.5 mm
높이
90 mm
깊이
68 mm
소재 사양
색상
녹색 (RAL 6021)
하우징 절연 소재
PVC
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-20 °C ... 50 °C
표준 및 규정
표준/규정
IEC 60664
IEC 60664A
DIN VDE 0110
DIN VDE 0160(부품에 적용)
마운팅
마운팅 위치
모두
참고
작동에 대한 참고 사항
올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다.
상용 데이터
항목 번호
2294377
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DK218S
GTIN
4017918132736
개당 중량(패키지 포함)
239.8 g
개당 중량(패키지 제외)
157.28 g
관세 번호
85369010
원산지
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말